Plexotm
Waterdicht tegen weer en wind
In je garage, kelder, terras en andere vochtige plaatsen is het nodig om schakelmateriaal te plaatsen die tegen een stootje kan en spatwaterdicht is. Plexo is de spatwaterdichte oplossing van Legrand.
Het Plexo schakelmateriaal is bestand tegen weer en wind en daarom ideaal om in vochtige en/of stoffige ruimtes te gebruiken. Ook buiten op het terras of in de carport kan Plexo gemonteerd worden.
OPBOUW
INBOUW
DOOS MET MEMBRAAN
- Perforeerbaar membraan zonder uitsnijding, diameter 4 tot 15 mm
- Schuifwanden voor een beter toegankelijke bedrading
- Trekplaatje voor vooruitsnijding zonder gereedschap, diameter 16 tot 25 mm
- Alle Plexo mechanismen zijn uitgerust met steekklemmen
FUNCTIES
NOG HANDIGER TE MONTEREN
Bevestigingspunten zijn zichtbaar en toegankelijk.
Vergrendeling met vier kwartslagsluitingen.
Alle samenstelbare dozen zijn uitgerust met een Nylbloc auto aansluitklem voor een eventuele aftakking.
Een dubbel stopcontact plaatsen
Een enkelpolige schakelaar plaatsen
download Installatie- schema's
Per referentie
Wisselschakelaar | 069901, 069915 |
Dubbele wisselschakelaar | 069905 |
Tweepolige schakelaar | 069980, 069981 |
Tweepolige schakelaar met verklikker | 069982 |
Drukknop | 069906 |
Drukknop verlicht | 069907 |
Stopcontact | 069910, 069918 |
Wisselschakelaar + contactdoos 2P+A | 069914 |
Tweepolige schakelaar + contactdoos 2P+A | 069983 |
Dubbel stopcontact (horizontaal) | 069912, 069919 |
Dubbel stopcontact (verticaal) | 069913 |