NILOÉ

DUURZAME
OPLOSSINGEN
VOOR HET DAGELIJKSE LEVEN
 

Niloé is het hedendaags assortiment schakelaars van Legrand waarachter een milieuvriendelijk concept schuil gaat. Met dit uitgebreid aanbod van innovatieve en milieuvriendelijke oplossingen zal je zonder twijfel energie besparen en je comfort beduidend verhogen.

Klik hier voor de Niloé installatieschema's

Ontdek hier de installatievideo's


Een verfijnd design

  • glanzende afwerking
  • beschikbaar in 4 kleuren: wit, crème, alu en antraciet
  • zachte afrondingen

Bespaar meer energie

Automatische schakelaar

Installeer een automatische schakelaar en verminder je energieverbruik.

Dimmer

De eco-dimmer creëert een lichtsfeer in functie van het moment en je kan je klassieke schakelaar er eenvoudig mee vervangen.


Multimedia

Optimaliseer je comfort aan de hand van verschillende multimedia functies

RJ 45
stopcontact

Sluit je telefoon of computer aan op deze RJ45 contactdoos.

Luidspreker
stopcontact

Luister naar je favoriete muziek waar je ook bent.

niloe schakelmateriaal

TV/FM
stopcontact

Kijk TV en luister naar de radio (Telenet/Internetkabel)

TV/FM & SAT
stopcontact

Bekijk je favoriete uitzendingen via satelliet.


Veiligheid & controle

schakelaar

Wisselschakelaar

Bedien je lamp vanop één plaats of vanop twee verschillende plaatsen.

dubbel

Compact dubbel stopcontact

Vervang een bestaand stopcontact door een dubbel stopcontact met behoud van de inbouwdoos.

verlichteknop

Verlichte drukknop met etikethouder

Vind je drukknop gemakkelijk terug in het donker.

rolluikbediening

Rolluikbediening

Bedien je rolluik of zonnewering zonder enige moeite. Met één drukbeweging bedienen je rolluiken je op je wenken.


Levenscyclus

levenscyclus

Niloé houdt rekening met de milieu-impact tijdens alle stappen van de levenscyclus van het product.


Eenvoudige installatie

steekklemmen

Steekklemmen eenvoudig te bekabelen.

Zelfde afdekplaat voor horizontale of verticale montage.

spatwater

Afdekplaat IP44 voor buitengebruik en vochtige ruimtes.

Holle wanden (type gipsplaat)

holle wanden

Metselwerk

Metselwerk

Twee referenties voor een compleet product:

één mechanisme en één afdekplaat.

compleet product

Bekabeling

Het cablageschema is terug te vinden in de verpakking. Voor meer informatie kan je steeds terecht op de website www.ecataleg.be. Je vindt er alle montagevoorschriften en andere nuttige tips.

verpakking

Een RJ45 contactdoos installeren

Een oude enkelpolige schakelaar vervangen

Een defect stopcontact vervangen

Een schakelaar door een bewegingsdetector vervangen

Een enkelvoudig stopcontact door een dubbel stopcontact vervangen


Wisselschakelaar: 396601, 396611, 397100, 397651
Dubbele wisselschakelaar: 396602, 396612, 397102, 397656
Wisselschakelaar met verklikker: 396607, 396617, 397125, 397625
Drievoudige schakelaar: 396603, 396613, 397103, 397652
Kruisschakelaar: 396604, 396614, 397107, 397653
Tweepolige schakelaar: 396628, 396629, 397122, 397668
Tweepolige schakelaar met verklikker: 396630, 396631, 397126, 397626
Drukknop: 396605, 396615, 397108, 397657
Drukknop met etikethouder: 396609
Ecodimmer (LED): 396635, 396620, 397127, 397627
Universele dimmer 400W multiload: 396624, 396627, 397128, 397628
Automatische schakelaar: 396621, 396622, 397129, 397629
Rolluikbediening: 396608, 396618, 397130, 397623
Contactdoos 2P+A: 396637, 396648, 397109, 397660
Dubbele contactdoos 2 x 2P+A: 396641, 396652, 397110, 397661
Tweepolige contactdoos zonder aarding: 396657, 396660, 397131, 397623
Contactdoos 2P+A schuko 396535, 396546, 397012, 397559
Dubbele contactdoos 2x 2P+A schuko: 396543, 396554, 397014, 397586
Dubbele USB-lader: 396634, 396619, 396133, 397621
Contactdoos Belgacom: 396685, 396686, 397124, 397670
Telefoon contactdoos RJ11: 396664, 396665, 397118, 397667
Contactdoos RJ45: 396669, 396672, 397119, 397688
Dubbele luidspreker: 396670, 396673, 397132, 397622
Contactdoos TV: 396691, 396695, 397117, 397687
Contactdoos TV/FM kabelnetwerk: 396677, 396678, 397123, 397669
Contactdoos TV/FM doorvoer 14dB: 396679, 396687, 397112, 397672
Eindcontactdoos TV/FM 10dB: 396680, 396688, 397114, 397671
TV/FM/SAT contactdoos: 396694, 396698, 397111, 397664