BTicino LivingLight

Het schakelmateriaal LivingLight van BTicino staat garant voor kwaliteit en
Italiaans topdesign voor al wie oog heeft voor dat ietsje meer ..

De mechanismen worden afgewerkt met een afdekplaat.  
Keuze is er tussen Wit (Ral 9003), Aquamarine (transparante plaat met witte achtergrond)
of Zilver (zamak afwerking). 

Ontdek hier de installatievideo's LivingLight


Afwerkingen

Met de LivingLight reeks kan je zelf jouw afwerking kiezen.
Door de basis kleur wit te gebruiken van de mechanismen kan je zelf de combi van jouw keuze maken.

WIT -
neutraal


De klassieke afwerkingen wit, vervaardigd uit techno-polymeer

AQUAMARINE -
kristal


Stijlvolle, transparante look vervaardigd uit techno-polymeer

ZILVER -
design


Een luxueuze afwerking voor wie op zoek is naar een echte eyecatcher. Vervaardigd uit zamak materiaal.


Meervoudige montagemogelijkheden

Horizontale montage : van 1 tot 4 mechanismen.

Belgische standaard 71 mm
Belgische standaard 57 mm

Compleet apparaat.

Gebruik van standaard inbouwdozen

Onmisbare functies
voor nieuwbouw en renovatie
geleverd onder 1 referentie.

Keuze uit een mechanisme met spanklauwen
of een mechanisme met schroefbevestiging.

Compleet apparaat

Voor montage in stenen muren (dozen zonder schroeven)
gebruik je de zwarte houder met spanklauwbevestiging.

Voor montage in holle wanden (dozen met schroeven)
gebruik je de blauwe houder met schroefbevestiging.

Denk aan het installatiegemak en gebruik voor installatie
in holle wanden de specifieke Legrand inbouwdoos (gele kleur)
type 080051GP, 080052GP, 080053GP, ...


Functies in de kijker

LivingLight vlak stopcontact

Innovatie.
Het vlak stopcontact

Het vlak stopcontact is een speciaal stopcontact dat de ophoping van stof verhindert en tevens het reinigen vergemakkelijkt.

De werking is eenvoudig: wanneer het stopcontact niet gebruikt wordt, bevindt het ronde gedeelte zich op hetzelfde niveau als de afdekplaat. Wanneer een stekker ingebracht wordt, schuift het ronde gedeelte naar achteren en komt automatisch terug wanneer de stekker uitgetrokken wordt.


LivingLight USB

De USB-lader.
Een ‘must have’ voor elk gezin

Het rondslingeren van diverse mobiele laders is vaak een bron van ergernis. De ingebouwde USB-lader, die geschikt is voor het opladen van smartphones, MP3- spelers, digitale camera’s en tablets, brengt hier soelaas. Zo worden bestaande stopcontacten gevrijwaard van laders en kan de dubbele USB-lader tegelijkertijd twee mobiele apparaten opladen.

Denk aan jouw comfort en voorzie voldoende USB oplaadpunten in jouw huis. In geval van renovatie kunnen bestaande stopcontacten vervangen worden door USB-laders.

Livinglight LED-dimmer

De LED-dimmer.
De juiste sfeer op elk moment

BTicino ontwikkelde een 2-draads LED-dimmer voorzien van een microprocessor die het gedrag van de lading (type lamp) analyseert. Met deze dimmer kan de lichtsterkte van alle soorten lichtbronnen gedimd worden.

Naast ecohalogeenlampen (tot 400 W) kunnen ook dimbare spaarlampen (tot 75 W) en dimbare leds (tot 75 W) worden bediend.

Maar er is meer! Dankzij de vooraf ingestelde niveaus, kan met één druk op de knop, gekozen worden voor 33 % of 66 % lichtintensiteit. De leddimmer kan geplaatst worden ter vervanging van een bestaande schakelaar dankzij zijn 2-draadsaansluiting (nulleider is niet vereist).


Montage-

mogelijkheden

Kies je inbouwdoos (metselwerk of holle wand)
Kies je functie(s)
Kies je afdekplaat

Metselwerk - met spanklauwbevestiging

1 mechanisme

Metselwerk spanklauwbevestiging

2 of 3 mechanismen verticaal - hartafstand 57 mm

Metselwerk spanklauwbevestiging

2, 3 of 4 mechanismen verticaal/horizontaal - hartafstand 71 mm

Metselwerk spanklauwbevestiging

Holle wand - met schroefbevestiging

1 mechanisme

Holle wand schroefbevestiging

2 mechanismen verticaal - hartafstand 57 mm

Holle wand met schroefbevestiging

3 mechanismen verticaal - hartafstand 57 mm

Holle wand met schroefbevestiging

2 mechanismen verticaal / horizontaal - hartafstand 71 mm

Holle wand met schroefbevestiging

3 mechanismen verticaal / horizontaal - hartafstand 71 mm

Holle wand met schroefbevestiging

4 mechanismen verticaal / horizontaal - hartafstand 71 mm

Holle wand met schroefbevestiging

inbouwdoos in steen

Ik plaats mijn inbouwdozen
en monteer LivingLight schakelmateriaal
in een stenen muur

Gebruik de mechanismen voorzien van een zwarte houder met spanklauwbevestiging.

ENKELVOUDIG

enkelvoudig in steen

MEERVOUDIG VERTIKAAL  |  HARTAFSTAND 57 MM

meervoudig_vertikaal_57mm

MEERVOUDIG VERTIKAAL  |  HARTAFSTAND 71 MM

Meervoudig vertikaal 71 mm

MEERVOUDIG HORIZONTAAL  |  HARTAFSTAND 71 MM

meervoudig horizontaal 71 mm

inbouwdoos holle wand

Ik plaats mijn inbouwdozen 
en monteer LivingLight schakelmateriaal
in een holle wand (type gipsplaat, hout, ...)

Gebruik de mechanismen voorzien van een blauwe houder met schroefbevestiging.

ENKELVOUDIG  |  HARTAFSTAND 57 MM

enkelvoudig holle wand

MEERVOUDIG VERTIKAAL  |  HARTAFSTAND 57 MM

Meervoudig vertikaal 71 mm in holle wand

MEERVOUDIG VERTIKAAL  |  HARTAFSTAND 71 MM

meervoudig vertikaal 71 mm holle wand

MEERVOUDIG HORIZONTAAL  |  HARTAFSTAND 71 MM

Meervoudig horizontaal in holle wand 71 mm

Een TV + FM contactdoos installeren

Een stopcontact in een gipsplaat plaatsen

Vervangen van een oude enkelpolige schakelaar in gipsplaat

Vervangen van een enkelpolige schakelaar door een universele dimmer in gipsplaat

Van een enkel stopcontact een dubbel stopcontact maken in gipsplaat 


Bekabelings-

schema's

  Spanklauwbevestiging Schroefbevestiging
Enkelpolige schakelaar 790040012 790040011
Wisselschakelaar 790040032 790040031
Dubbele wisselschakelaar 790040034 790040033
Kruisschakelaar 790040042 790040041
Tweepolige schakelaar 790040022 790040021
Drukknop 790040052 790040051
Dubbele drukknop 790040054 790040053
Wisselschakelaar + drukknop 790040036 790040035
Dimmer 790044112 790044111
Stopcontact 790041422 790041421
Vlak stopcontact 790041424 790041423
USB-lader 790042852 790042851
TV + FM contactdoos 790042112 790042111
RJ45 contactdoos 790042792 790042791
Dubbele RJ45 contactdoos 790042794 790042793
Blinde toets 790049512 790049511