FORIX IP44

SPATWATERDICHT
SCHAKELMATERIAAL
 
 
 
 

Budgetvriendelijk en spatwaterdicht schakelmateriaal van Legrand voor de doe-het-zelf markt. Deze nieuwe reeks biedt een oplossing voor al de ruimtes in je huis waar een IP44-waarde nodig is.

Denk maar aan de garage, wasplaats,...

Forix IP44 heeft alle meest voorkomende functies in zijn gamma, een gemakkelijke montage en ergonomische en glanzende afwerking.


Design

Beschikbare kleuren: wit & grijs

Afwerking: glanzend

Vorm: afgeronde hoeken, voor een tijdloos design

Led-verlichting: Mogelijkheid om een lamp- of ON-symbool te laten oplichten

WIT

GRIJS


Montage

Alle bedieningen kunnen voorzien worden van LED-verlichting

  1. Kabelingang van 4-15 mm diameter na het doorboren van het membraan
  2. Glijplaatjes om het bekabelen te vergemakkelijken
  3. Ingang voor buizen met diameter 16-20 mm via een uitdrukbaar membraan
Forix
  1. 2 verschillende symbolen op alle toetsen: ON/OFF en bel
  2. Drukknop met verlicht bel-symbool
  1. Gemakkelijk te draaien toets om van symbool te wisselen
  2. Bel-symbool
  3. ON/OFF symbool

Kies het gewenste symbool alvorens de toets op het mechanisme te klikken


Functies

  • Enkelpolige schakelaar – enkel of dubbel
  • Wisselschakelaar – enkel of dubbel
  • Drukknop
  • Kruisschakelaar
  • Tweepolige schakelaar
  • Contactdoos + wisselschakelaar
  • Contactdoos 2P+A – enkel of dubbel

Enkelpolige schakelaar: 782360, 782380
Dubbele enkelpolige schakelaar: 782362, 782382
Wisselschakelaar: 782363, 782383
Dubbele wisselschakelaar: 782361, 782381
Drukknop: 782364, 782384
Kruisschakelaar: 782365, 782385
Tweepolige schakelaar: 782366, 782386
Wisselschakelaar + contactdoos 2P+A: 782376, 782396
Contactdoos 2P+A: 782375, 782395
Dubbele contactdoos: 782377, 782397