Over- schilder- baar

Vind je dat de lijsten volledig moeten opgaan in het interieur van de ruimte? Kies dan voor de overschilderbare lijsten van Legrand. Ze hebben alles voordelen van de standaard lijsten met nog een extra voordeel dat je ze kan schilderen in het kleur dat best in jouw interieur past. Zo kan je de lijsten in elke ruimte van je huis gebruiken zonder dat ze opvallen in de ruimte.


Voordelen

De oppervlakte van de overschilderbare lijsten en plinten zijn speciaal bewerkt om een kleurbehandeling te krijgen.

Opgelet: op de lijsten is het niet mogelijk om mechanismen te plaatsen.


Producten

30 x 12,5 mm

Doorsnede Ref.
30 x 12,5 mm 019000

40 x 12,5 mm

Doorsnede Ref.
40 x 12,5 mm 019003