Multi- media lijst

Laat kabels van de televisie, DVD-speler, game-console,... gemakkelijker ‘verdwijnen’
met de multimedialijst van Legrand.

Aan een bureau of televisiemeubel heb je vaak te maken met veel kabels van verschillende toestellen, die dan nog eens allemaal met elkaar verbonden zijn. Hierdoor krijg je een wirwar van draden en geeft dit een slordige indruk. Aan de hand van de medialijst kan je de kabels gemakkelijk bundelen en zorgvuldig werkwerken in een lijst.


Voordelen

  • De kabels geraken niet meer in de knoop doordat alles geordend in de lijst zit
  • De ruimte rond het televisiemeubel oogt netter
  • De witte lijsten zijn overschilderbaar zodat ze opgaan in het interieur
  • Gemakkelijke montage aan de hand van plakstrips op het product

VOOR

NA


Makkelijke plaatsing

1. Plaats de lijst op de muur

2. Plaats de draden in de lijst

3. Bevestig het deksel op de lijst


Producten

Multimedialijst in witte uitvoering voor TV of LCD

Afmetingen:

  • Lengte: 750mm
  • Breedte: 70mm
  • Diepte: 18mm

Overschilderbaar

De lijst bevat 3 compartimenten:

  • Compartiment 1 voor 1 kabel met een max. diameter van 9mm
  • Compartiment 2 voor 2 kabels met een max. diameter van 9mm
  • Compartiment 3 voor 1 kabel met een max. diameter van 5mm

Geschikt voor coax

Geleverd met toebehoren (bevestigingsschroeven en pluggen)

Multimedialijst in zwarte uitvoering voor TV of LCD

Afmetingen

  • Lengte: 750mm
  • Breedte: 70mm
  • Diepte: 18mm

De lijst bevat 3 compartimenten:

  • Compartiment 1 voor 1 kabel met een max. diameter van 9mm
  • Compartiment 2 voor 2 kabels met een max. diameter van 9mm
  • Compartiment 3 voor 1 kabel met een max. diameter van 5mm

Geschikt voor coax

Geleverd met toebehoren (bevestigingsschroeven en pluggen)

Lijst in witte uitvoering voor internet-en telefoonverbindingen

  • 3 lijsten van 7 x 12 x 750 mm
  • Per lijst kan 1 kabel met max. diameter van 5mm geplaatst worden
  • 1 hoek en 1 verbindingsstuk meegeleverd
  • Geschikt voor RJ11 en RJ45 – telefoon- en informatiekabels


Multimedialijst voor TV of LCD : 097733, 097734
Multimedialijst voor internet-en telefoonverbindingen: 097735