Kabelgoten
DLP

Een werkruimte in een oogwenk

 

Met DLP Design kabelgoten kan je jouw installatie laten evolueren in de tijd en beschik je over vele mogelijkheden aangepast aan elk type installatie.

Klik hier om naar het stappenplan voor montage van de goten te gaan of bekijk onderstaand filmpje.


Hoe kiezen

Om gemakkelijk al het juiste materiaal terug te vinden in de winkel heeft Legrand voor jou een kleurencode ontwikkeld. Zoek de lijst of goot met de gewenste breedte en kijk daarop welke kleurencode aangegeven wordt. Zoek vervolgens tussen de toebehoren naar de toebehoren die je nodig hebt en die dezelfde kleurencode hebben als de lijst of goot die je nodig hebt. De toebehoren die je nodig hebt met dezelfde kleur als je lijst of goot, zijn steeds compatibel met elkaar.


Producten

35 X 80 MM

Lengte Kleur Kleurcode
2.0 Wit  
2.00 Alu  

 

 35 X 105 MM

Lengte Kleur Kleurcode
2.0 Wit  

 

50 X 105 MM

Lengte Kleur Kleurcode
2.0 Wit  

DLP ALU 35 X 80

Lengte Kleur Kleurcode
2.0 alu  

 


accessoires

    35 x 80 35 x 105 50 x 105
Einddeksel  

10722

  1071   10702
  10722AL
zwart voor alu-
kleurige goten
Binnenhoek  

10601

    10602
  10601AL
zwart voor alu-
kleurige goten
Buitenhoek   10621     10602

Platte hoek binnen

  10767   10784   10785
Platte hoek buiten   10767   10784   10785
Mosaic houder    

10952
2 modules

  10992
2 modules
  10954
4 modules
  10994
4 modules
  77352
dubbel stopcontact + houder
  10913
Universele houder - 1 mechanisme
  11202
2 modules - alu kleurig
  10923
Universele houder - 2 mechanisme
  11204
4 modules - alu kleurig