Diversen

EXTRA'S
OM JE INSTALLATIE
VLOT TE LATEN VERLOPEN
 

Aan de hand van de verschillende toebehoren van Legrand, vergemakkelijk je je installatie en ziet deze er meer geordend uit.


KABELBANDEN, CLIPSOTUBES EN HECHTKLEMMEN

Kleurloze Colring
kabelbanden

  • Breedte varieert van 2,4 mm tot 12,6 mm
  • Lengte varieert van 95 mm tot 1030 mm

VDI kabelband
met klittenband

  • Beschadigen de kabels niet
  • Beschikbaar in kleuren zwart, rood en groen
  • Breedte 16 mm
  • Lengte 150 mm of 300 mm

Kabelband
met steunstuk

  • Te bevestigen met schroeven
  • Instelbaar voor buizen van 5/8” tot 1”1/4
  • Instelbaar voor kabels met diameter 15-30 mm

Clipsotubes

Beschikbaar voor:

  • Buis 5/8”:
    min. Ø 15 mm - max. 16 mm
  • Buis 3 /4":
    min. Ø 18,4 mm - max. 20,6 mm
  • Buis 1”:
    min. Ø 22,3 mm - max. 25 mm

Hechtklemmen

  • Beschikbaar in kleuren zwart en grijs
  • Voor kabels met Ø 3 mm tot 29 mm
  • Diameter hechtklemmen varieert van 1,8 mm tot 2,5 mm
  • Spijkerlengte varieert van 20 mm tot 50 mm

Geribde buizen
met en
zonder trekdraad

zonder trekdraad
met trekdraad

Schroefpluggen
en lasdoppen

Schroefpluggen

  • Voor bevestiging van voetstukken met schroefbevestiging en kabelbanden met voetstuk.
  • Boring Ø 8mm
  • Kop met schroefdraad Ø 6,6 mm
  • Geleverd met stift voor inbrengen van de plug
  • Bestaat in de kleuren zwart en grijs

Lasdoppen

  • Snelle verbinding voor geleiders van 1,5 - 2,5
  • 4 en 6 mm² - Isolatiespanning 440V

Snoerschakelaars

Met lichtgevende toets

Met gekleurde toets


Aardingsonderbrekers

De aardingsonderbrekers hebben klemmen en dienen voor geleiders met diamater 6 tot 12 mm. De beugel is omkeerbaar voor nulaanspanning.

Aardingsonderbreker
Cosga

  • Metalen plaat 150 x 45 mm

Lage
onderbeker

  • Kunstof plaat 95 x 20 mm
  • Totale lengte: 125 mm

Aardingsonderbreker
voor equipotentiale
verbindingen

  • Isolatieplaat 95 x 20 mm – hoogte 14 mm
  • Aansluitcapaciteit:
    • ingang: 2 x 35 mm² door beugel (omkeerbaar voor nulaanspanning)
    • uitgang: 8 x 10 mm² door ruiterklemmen + 2 x 35 mm² door 1 beugel tussen staaf en plaat