NILOÉ

DES SOLUTIONS
DURABLES POUR
LA VIE QUOTIDIENNE
 

L’éco-conception a présidé à la création de la collection d’interrupteurs contemporains Niloé de la marque Legrand. Cette offre étendue de solutions innovantes et respectueuses de l’environnement rime avec économies d’énergie et confort nettement accru.

Cliquez ici pour les schémas d'installation Niloé

Découvrez ici les vidéos de montage Niloé


Un design épuré

niloe
  • finition polyglass
  • disponible en 4 couleurs : blanc, crème, alu et anthracite
  • courbes légères

Economisez plus d'énergie

INTERRUPTEUR AUTOMATIQUE

Installez un interrupeur automatique et diminuez votre consommation d'énergie 

VARIATEUR

Remplacez votre interrupteur classique par un variateur et choisissez l'ambiance en fonction du moment.


Multimédia

Optimisez votre confort grâce aux différentes fonctions multimédia.

Prise
RJ 45


Branchez votre téléphone ou votre ordinateur sur cette prise RJ45.

Prise haut-parleur
double

Écoutez votre musique préférée où que vous soyez.

PRISE
TV/FM

Regardez la télé et écoutez la radio FM (agréée Telenet Internetkabel).

PRISE
TV/FM & SAT

Regardez vos émissions préférées via satellite.


Sécurité & contrôle

schakelaar

Interrupteur 2 directions

Commandez vos lumières à partir d’un ou plusieurs points de commande.

dubbel

Double prise de courant compacte

Remplacez votre prise de courant par une prise double sans changer la boîte d’encastrement.

verlichteknop

Poussoir porte-étiquette à voyant

Repérez facilement le poussoir lumineux dans l’obscurité.

rolluikbediening

Commande de volets roulants

Commandez vos volets ou stores électriques d’un seul geste.


Cycle de vie

levenscyclus

Niloé prend en compte l'impact environnemental à toutes les étapes du cycle de vie du produit.


Installation simple

steekklemmen

Bornes faciles à fixer. 

Même plaque pour montage vertical ou horizontal.

spatwater

Plaque IP44 pour une installation dans un environnement protégé. 

En cloisons creuses

holle wanden

En maçonnerie

Metselwerk

Deux références pour un produit complet :

un mécanisme et une plaque

compleet product

Câblage

Vous pouvez retrouver le schéma de câblage dans l'emballage. Pour plus d'informations, vous pouvez toujours visiter notre site www.ecataleg.be. Vous y trouverez toutes les instructions de montage et d'autres conseils utiles. 

verpakking

Monter une prise
RJ45

Remplacer un vieil interrupteur

Remplacer une prise dérectueuse

Remplacer un interrupteur par un détecteur de mouvement

Remplacer une prise simple par une prise double compacte


Interrupteur deux directions : 396601, 396611, 397100, 397651
Double interrupteur deux directions : 396602, 396612, 397102, 397656
Interrupteur deux directions à voyant : 396607, 396617, 397125, 397625
Interrupteur triple : 396603, 396613, 397103, 397652
Inverseur : 396604, 396614, 397107, 397653
Interrupteur bipolaire : 396628, 396629, 397122, 397668
Interrupteur bipolaire à voyant : 396630, 396631, 397126, 397626
Poussoir : 396605, 396615, 397108, 397657
Poussoir porte-étiquette : 396609
Ecovariateur (LED): 396635, 396620, 397127, 397627
Interrupteur variateur 400W multiload : 396624, 396627, 397128, 397628
Interrupteur automatique : 396621, 396622, 397129, 397629
Commande de volets roulants : 396608, 396618, 397130, 397623
Prise 2P+T : 396637, 396648, 397109, 397660
Prise double 2 x 2P+T : 396641, 396652, 397110, 397661
Prise bipolaire sans terre : 396657, 396660, 397131, 397623
Prise 2P+T schuko : 396535, 396546, 397012, 397559
Prise double 2 x 2P+T schuko : 396543, 396554, 397014, 397586
Chargeur-USB double: 396634, 396619, 396133, 397621
Prise Belgacom : 396685, 396686, 397124, 397670
Prise RJ11 téléphone : 396664, 396665, 397118, 397667
Prise RJ45 : 396669, 396672, 397119, 397688
Haut-parleur double : 396670, 396673, 397132, 397622
Prise TV : 396691, 396695, 397117, 397687
Prise TV/FM : 396677, 396678, 397123, 397669
Prise TV/FM passage 14dB : 396679, 396687, 397112, 397672
Prise TV/FM termin 10dB : 396680, 396688, 397114, 397671
Prise TV/FM/SAT : 396694, 396698, 397111, 397664