Innovation
​​L’innovation est le moteur du développement de Legrand.
Plus de 1 800 personnes travaillent dans les bureaux d’études et de design pour imaginer et mettre au point les solutions de demain. La dynamique d’innovation du groupe est soutenue par des investissements croissants en R & D (près de 5% du chiffre d'affaires). 
Une politique qui permet d’assurer un rythme élevé de sorties de nouvelles gammes.

L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE :
UN AXE DE DÉVELOPPEMENT CLÉ POUR LEGRAND

Fort de plus de 4 000 brevets actifs, le groupe Legrand se distingue par son innovation : 
la prise média universelle, le disjoncteur à réarmement automatique ou plus récemment la prise RJ45 haute performance à connexion rapide. Legrand concentre ses efforts sur la gestion intelligente du bâtiment, les fonctionnalités de l’installation électrique, l’ergonomie des produits et leur confort d’utilisation.
touchscreen
Du simple variateur universel au plus avancé des systèmes home automation utilisant les technologies zigbee ou bus SCS, la gamme d’appareillage LivingLight a été imaginée avec une perspective internationale pour satisfaire les besoins des professionnels du bâtiment et de l’immobilier ainsi que ceux des utilisateurs, tous en quête permanente de nouvelles idées et d’innovations technologiques. 
Iphone
La maison se pilote de plus en plus facilement depuis un smartphone ou un ordinateur grâce à des interfaces personnalisables selon les besoins, les goûts et le mode de vie de l’utilisateur. Grâce à l’application IMyhome sur Iphone, 
il est maintenant facile de commander à distance l’arrosage automatique, l’éclairage ou la vidéo-surveillance de la maison.

L’INNOVATION AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE

Innover, c’est aussi agir aujourd’hui pour préparer demain une croissance rentable, pérenne et responsable. C'est associer performance à long terme avec préservation de l'environnement et valorisation du capital humain.
contrôle d'éclairage
Les systèmes de contrôle d’éclairage offrent jusqu’à 55 % d’économie sur la consommation en éclairage d’un bâtiment tertiaire.
Photovoltaïques
Legrand propose toutes les solutions pour raccorder les panneaux photovoltaïques et permettre que cette nouvelle énergie renouvelable prenne toute sa place dans notre quotidien.
cnisam

DES PARTENARIATS INNOVANTS

Parce que l’innovation nait souvent du contact, de l’échange d’idées et du travail collaboratif, Legrand multiplie les partenariats, qu’ils soient de type R&D ou industriels.

Ainsi, en matière de recherche de nouvelles solutions pour l’assistance à l’autonomie, 
Legrand est partenaire de nombreuses initiatives françaises et européennes.