Notre métier

spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment

Home > A propos de Legrand > Notre métier
LEGRAND EST LE SPÉCIALISTE MONDIAL DES INFRASTRUCTURES ÉLECTRIQUES ET NUMÉRIQUES DU BÂTIMENT

Implanté dans plus de 70 pays, avec un effectif de plus de 35 000 collaborateurs, Legrand a réalisé en 2012, un chiffre d'affaires de 4,5 milliards d'euros.​​

Spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment, Legrand réalise plus de la moitié de son activité dans les domaines tertiaires et industriels. Répondant aux grandes évolutions du monde, le Groupe est stratégiquement positionné sur des marchés d’avenir. Les pays de la nouvelle économie représentent ainsi près de 38 % de son chiffre d’affaires. Une part appelée à croître au rythme 
de leur montée en puissance. Dans les pays matures, 60% du chiffre d’affaires est fait sur les marchés de maintenance et de rénovation. 
Le marché de Legrand est évalué à environ 65 milliards d’euros pour les infrastructures électriques et numériques.

UNE OFFRE COMPLETE POUR LES MARCHÉS TERTIAIRE, INDUSTRIEL ET RÉSIDENTIEL

Legrand dispose d’une offre complète, adaptée aux marchés tertiaire, industriel et résidentiel. Cette offre en fait une référence à l’échelle mondiale. Contrôle et commande de l’installation, cheminement de câbles, distribution de puissance, distribution des systèmes “voix-données-images“… le Groupe propose des solutions multiples pour la gestion de l’éclairage, du chauffage, de l’énergie, des réseaux et des accès dans le bâtiment. Son offre produits est particulièrement large : le catalogue compte 200 000 références, réparties 78 familles de produits.
Offre
Perspective

UNE DOUBLE AMBITION AU SERVICE D'UNE CROISSANCE DURABLE

Son positionnement sur un métier unique lui permet de poursuivre une double ambition : renforcer ses leaderships sur les infrastructures électriques et numériques du bâtiment 
et devenir l’acteur de référence de l’intelligence électrique avec des solutions innovantes 
et à forte efficacité énergétique.

LES AVANTAGES CONCURRENTIELS D'UN LEADER

Le groupe Legrand opère sur un marché mondial, avec un leadership sur au moins 
un domaine d’activité sur des marchés clés : France, Italie, Espagne, Pologne, 
Grande-Bretagne, Etats-Unis, Mexique, Brésil, Chine, Russie, Inde ou Australie notamment. 

Ces solides ancrages nationaux procurent à Legrand des avantages concurrentiels majeurs, tels que : 

  • la capacité de commercialiser des produits adaptés à la plupart des marchés nationaux 
    sur lesquels les habitudes professionnelles des metteurs en œuvre comme les goûts des consommateurs peuvent varier très significativement, et où des normes spécifiques régissent souvent tant le produit lui-même et son fonctionnement que son installation.
  
  • la possibilité de proposer à ses clients - notamment sous forme de systèmes intégrés - 
    la quasi-totalité des produits nécessaires à une installation électrique, depuis le tableau de protection des circuits jusqu’à la connexion des prises courant faible et, à ce titre, de leur éviter les coûts, risques et délais associés à l’achat de produits de fournisseurs différents.
  
  • la capacité à tirer parti de la familiarité et de la confiance des consommateurs, metteurs en œuvre et distributeurs envers les produits pour lesquels Legrand est leader, 
    pour développer ses positions sur les produits où le Groupe n’est que challenger et, 
    à ce titre, nourrir sa croissance.