Prises et bornes Green'up

de recharge pour véhicules électriques pour lieux de travail

Home > Les solutions > Commerces > Véhicules électriques
Prises et bornes de recharge green'up
Pour véhicules électriques

​Borne Green'up Premium murale, inox, équipée d'une prise EV Plug et d'une prise
2 P+T. 

BORNE GREEN'UP PREMIUM POUR FLOTTE DE VÉHICULES, PARKING POUR SALARIÉS, VOIE PUBLIQUE...

Borne Green'up Premium murale, inox, équipée d'une prise EV Plug et d'une prise 2 P+T.
Borne sur pied ou à fixation murale pour recharge en toute sécurité des véhicules électriques livrés en mode 2 et mode 3. Equipée d'une ou deux prises de sécurité à eclips EV Plug et d'une ou deux prises de sécurité à éclips 2 P+T avec témoin de charge/défaut/tension.
IP 55 - résistance aux chocs IK 10, avec ou sans identification. Puissance 3,7 kW monophasée et 22 kW triphasée 32 A.

Raccordement
A partir du tableau électrique soit par une ligne dédiée protégée 4x40 A, soit par canalisations électriques préfabriquées Zucchini MS dans le cas d'installation de plusieurs bornes.
Protection par interrupteur différentiel 4 x 40 A - 30 mA type B à installer au tableau pour les bornes murales ou par interrupteur différentiel 4 x 40 A – 30 mA type B + disjoncteur 4 x 40 A courbe D inclus dans la borne pour la borne sur pied.
Possibilité de système d’identification RFID.

Engagement auprès des pouvoirs publics
De nombreuses sociétés privées ou publiques, ainsi que des collectivités territoriales, intégreront des flottes de véhicules électriques dans leur parc de voitures (plus de 50 000 véhicules à partir de 2012).

​La borne est verrouillée et un badge personnel d’identification est nécessaire
pour obtenir l’énergie  

BORNE GREEN'UP PREMIUM AVEC IDENTIFICATION POUR PARKING DE STATIONNEMENT D'ENTREPRISE



Prise

LA PRISE GREEN'UP ACCESS POUR FLOTTE DE VÉHICULES, PARKING POUR SALARIÉS

La prise Green'up Access métal, encastrée, avec prises de sécurité à éclips convient aux installations sur lieux de travail