Le réseau multimédia
Home > Les solutions > Logement > Communication > Le réseau multimédia
Créer son réseau multimédia :
Informatique, télévision, téléphone
Vous construisez ou rénovez votre maison ? C'est le moment de créer un réseau multimédia disponible dans toutes les pièces. Réalisez enfin les envies de toute la famille :

  • changer la télévision, l'ordinateur de place à volonté
  • accéder à Internet haut débit depuis n'importe quel endroit
  • jouer aux jeux vidéo en réseau
  • connecter votre ordinateur à une imprimante dans une autre pièce...
reseau-multimedia-creer-son-qu-est-ce-qu-reseau-multimedia

​QU'EST-CE QU'UN RÉSEAU MULTIMÉDIA ?

Un réseau multimédia se compose d'un coffret connecté à des prises de communication (RJ 45 ou point d'accès Wi-Fi) qui permettent la mise en réseau des applications suivantes : TV, téléphone, informatique, Internet… Le coffret prend place sous ou à côté du tableau électrique. Legrand vous propose une gamme de réseaux multimédia du plus simple au plus évolué pour répondre à toutes vos envies et vos attentes.


reseau-multimedia-creer-son-reseau-multimedia-tripplaygigabit-adsl-tres-haut-debit-sur-seul-type-prise

​Le coffret tout ADSL

le réseau multimédia triple playgigabit l'adsl très haut débit sur un seul type de prise

Avec le réseau Triple PlayGigabit, vous bénéficiez d'un réseau multimédia tout ADSL très haut débit. Vous profitez de l'Internet, de la télévision et du téléphone ADSL sur toutes les prises RJ 45 de votre logement.
reseau-multimedia-creer-son-reseau-multimedia-optimum-seul-type-prise-rj-45-pour-tout-brancher

​Brancher tous vos appareils sur des RJ 45

brancher tous vos appareils sur des rj 45 le réseau multimédia optimum : un seul type de prise rj 45 pour tout brancher

Découvrez la liberté de branchement absolue : connectez tous vos appareils sur un seul type prise multimédia : la RJ 45 à repérage manuel. Le réseau Optimum vous permet d'écouter sur la chaîne Hi-Fi du salon de la musique stockée sur ordinateur, de jouer aux jeux vidéo en réseau, de connecter votre ordinateur à une imprimante située dans une autre pièce ou encore de changer n'importe quel appareil de place, même la télévision.
Existe en version reconnaissance automatique du média ou en brassage manuel dans le coffret.
reseau-multimedia-creer-son-reseau-multimedia-mixte-2-types-prises-pour-tout-brancher

​Des prises RJ 45 et prise coaxiales pour recevoir tous les signaux

le réseau multimédia mixte : 2 types de prises pour tout brancher

Avec le réseau multimédia Mixte vous disposez de deux réseaux distincts : l'un pour les signaux informatiques et téléphone (à connecter sur des prises RJ 45), l'autre pour les signaux TV (prises spéciales TV-R-SAT). Vous surfez sur Internet, vous partagez une imprimante entre plusieurs PC ou jouez en réseau. Vous bénéficiez également des applications TV.
Chaque type de prise n'accepte alors que des appareils qui leur sont destinés.
reseau-multimedia-creer-son-boitier-batibox-multimedia

boîtier batibox multimédia

Pour installer esthétiquement votre écran LCD ou plasma au mur, sans câble apparent, pensez à faire encastrer derrière la TV un boitier Batibox multimédia incorporant les prises de courant, TV, HDMI, RCA…
Votre électricien reliera ces connections à vos différentes sources multimédia : DVD, décodeur, ordinateur… en encastrant les câbles jusqu'à leurs prises.