Luminaires antivandales Sarlam
Home > Les solutions > Industrie > Sécurité > Luminaires antivandales Sarlam
Sarlam, marque du groupe français Legrand, fabricant français de luminaires pour l´éclairage des parties communes, répond à l´évolution constante des besoins dans ce domaine et propose des solutions produits innovantes et conformes aux réglementations les plus récentes.
Luminaires antivandales
La gamme antivandale est conçue pour les lieux publics ou privés dans lesquels les équipements d'éclairage peuvent être soumis â rude épreuve. 
Sarlam a choisi de doter ces luminaires autoprotégés des mêmes qualités esthétiques que la gamme standard. 
Leur caractère antivandale se traduit par une jupe anti-arrachage, des vis antivandales et un diffuseur en polycarbonate.

Chartres AV PC

Rien ne distingue visuellement un hublot résidentiel Chartres antivandale d'un hublot résidentiel Chartres standard. Pourtant il dispose d'atouts techniques le rendant quasiment insensible au vandalisme.

Chartres Av Alu-PC

Un même éclat esthétique que le hublot Chartres Aluminium standard. Il est doté d'atouts techniques indispensables à l'antivandalisme.

Mini chartres & chartres Ovale AV

L'éclairage tête de lit se trouve sécurisé par la déclinaison de hublots tête de lit antivandale. Ils disposent d'atouts techniques les rendant quasiment insensibles au vandalisme.

Koréo Arc AV

Hublot architectural haut de gamme. Il allie grandes qualités esthétiques et très forte résistance au vandalisme.

Koréo Cub Av

Hublot architectural haut de gamme. Il allie grandes qualités esthétiques et très forte résistance au vandalisme.

Pyramide AV

Véritable alternative géométrique, c'est un élément de décoration à part entière. Sa version antivandale permet de garder cette tendance architecturale dans des lieux plus sensibles.

Kalank AV

Ces encastrés assurent avec pérennité le balisage ou l'éclairage de zones de circulations, ou la sécurisation d'escaliers par exemple.

Hublots Haute puissance HP AV

Le hublot H.P. antivandale conserve sa puissance en redoublant de protection, cela lui permet d'être intégré dans un environnement encore plus hostile.

Super 400 AV

Les caves et les locaux techniques de l'habitat collectif exigent un dispositif d'éclairage simple mais robuste. Version à détection de mouvement.

Prélium Bandeau AV

Version spécifique avec fixation du diffuseur par vis antivandale qui permet une installation dans des endroits à fort passage ou à risque.

Prismaline AV

L'applique Prismaline antivandale est une applique salle de bain compacte entièrement insérée dans une coque métallique inviolable.