Éclairage de sécurité

Goes green*

Home > Les solutions > Industrie > Sécurité > Éclairage de sécurité
Bloc haut

Les solutions d’éclairage de sécurité Legrand combinent sécurité et efficacité énergétique.

Elément essentiel de la sécurité des personnes, les solutions d'éclairage de sécurité font partie de l'offre de Legrand, spécialiste mondial des infrastructures électriques et numérique du bâtiment. Equipées de LED à longue durée de vie et à faible consommation d’énergie, les nouvelles offres de blocs de secours autonomes ont été développées en hautes performances environnementales et sont entièrement recyclables. Dans de nombreux pays, le groupe Legrand propose des solutions en éclairage de sécurité ainsi que des systèmes adressables permettant de couvrir tous types de bâtiments.

La gamme intérieure d’éclairage de sécurité de Legrand se caractérise par des avantages indéniables.

Les propriétés de la lentille de Fresnel assurent un flux lumineux maximal, ce qui réduit le nombre de luminaires nécessaires pour éclairer sur une même distance. Le socle démontable est équipé de bornes automatiques pour accélérer l’installation et le raccordement. L’appareil peut se monter et se démonter sans ouvrir le diffuseur. Les entretiens et les interventions sur l’appareil s’en trouvent facilités. Les appareils U33 comme U34LED s’accompagnent d’une gamme complète d’accessoires d’installation (de boîtiers d’encastrement, plaque de signalisation verticale et pictogrammes) en vue d’une intégration optimale.

Faible consommation d'énergie avec le bloc autonome d'éclairage de sécurité U34 LED

Les nouveaux blocs autonomes d'éclairage de sécurité sont équipés de LED basse consommation à longue durée de vie qui assurent une faible consommation énergétique tout en réduisant les coûts d'entretien. L'utilisation de batteries NI-MH réduit encore davantage leur impact environnemental. Leur conception compacte facilite leur intégration dans tout type d'environnement.
eclat

Bloc autonome d'éclairage de sécurité U33

Les solutions d'encastrement garantissent un montage facile et rapide dans le plafond.

ARCOR™ 2

Arcor
Arcor 2 – la combinaison parfaite du design encastré et de la faible consommation d’énergie

Etanche, B66 & B66 LED

Slide connect
La gamme étanche Legrand est la solution pour les environnements humides ou poussiéreux.

Lipso

Pilote d'éclairage
Qu'ils soient utilisés en signalisation d'obstacles ou pour éclairer les marches d'un escalier, les pilotes d’éclairage de secours à LED Lipso ont su faire la preuve de leur efficacité et de leur discrétion.

G5

G5
La gamme Legrand d'éclairage de secours offre une grande variété de modes de fixation et de finitions. Elle s'adapte à tout type de projet, partout dans le monde.

L31

Les solutions esthétiques Legrand, sont capables de s'adapter rapidement et facilement dans tous les environnements.

OUTIL DE TEST

Avec les produits U33, U34LED, B66 en B66LED vous avez un test de lampe facile avec l’outil de test télescopique magnétique. Il suffit d'approcher le luminaire avec la tête magnétique de l'outil pour que le test de lampe s'effectue. Un bouton externe de test n'est donc pas nécessaire et n'est de ce fait pas présent sur le luminaire.
Adresse

Systèmes adressables : Legrand est la solution

En tant que spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment, Legrand propose des systèmes adressables à la fois filaire avec "Legrand système de vision", LVS². Ce système est conçu pour la gestion des blocs de secours. Le logiciel permet aux opérateurs de surveiller un ou plusieurs bâtiments, étages ou zones, à partir d'un emplacement central. Le système permet aussi de mieux préparer et faciliter les opérations de maintenance.

La sécurité, c'est aussi les solutions alarme incendie

Legrand propose des solutions d’alarme incendie des plus simples aux plus élaborées (agréer Bosec).