La protection efficace

Jusqu'à 4 000 A

Home > Les solutions > Industrie > Sécurité > Distribution d'énergie

Pour garantir une protection efficace et la continuité de service, Legrand propose des solutions à la pointe de la technologie et à la mise en oeuvre rapide.

Ensemble d'armoire, de busbar, de condensateur, de transformateur, ...

​Ensemble d'armoire, de busbar, de condensateur, de transformateur, ...


Avec les disjoncteurs ouverts DMX³,
les disjoncteurs DPX, les inverseurs de source ou les armoires de distribution XL³, Legrand offre des solutions fiables, efficaces et faciles à mettre en oeuvre.

Le système englobe des solutions de distribution standards ou optimisées.
Les canalisations préfabriquées Zucchini permettent de connecter le tableau principal et les tableaux divisionnaires
au réseau du bâtiment pour constituer
un système complet de distribution de premier ordre.

Pour compléter cette offre, Legrand
met à votre disposition des logiciels pour concevoir et implanter les tableaux de distribution, ainsi que des guides techniques, des formations et le support technique pour aider à choisir les solutions puissance optimales.

Armoires et coffrets XL³ et Altis

Conçue et développée à partir des qualités technologiques d' XL³ 4000, l'ensemble de la gamme allie un design élégant, une qualité de construction irréprochable et offre une facilité et une rapidité d'installation inégalées. Les armoires Altis, quant à elles, visent spécifiquement le domaine et les applications industrielles.

Disjoncteurs DMX³ et DPX
 

Disjoncteurs DMX³ et DPX
La gamme complète d’équipements de protection Legrand apporte des solutions efficaces et puissantes pour protéger les installations électriques.

Une offre modulaire intelligente

Une offre modulaire intelligente
Disjoncteurs, protection différentielle, parafoudres, contacteurs ... forment un système complet qui permet d'organiser librement les tableaux de distribution.

Système de canalisations électriques préfabriquées

Système complet de distribution des courants de 25 à 5000 A, depuis le transformateur jusqu'aux luminaires,
par canalisations rigides préfabriquées.

Prises industrielles et coffrets de prises

Legrand propose des prises industrielles jusqu’à 125A et des coffrets de prises conçus pour des applications spécifiques dans les environnements sévères.

Blocs de jonction Viking 3 et système de marquage Cab 3

Blocs de jonction Vinking 3
Par ses connections d’une très grande fiabilité (que ce soit par vis ou en automatique), Viking 3 s'impose comme
un élément essentiel d'une installation de puissance.

Transformateurs HT/BT
 

Transformateurs HT/BT
Les transformateurs secs Zucchini HT/BT permettent de réduire les risques d'incendie et de diffusion de substances nocives dans l'environnement. En version haute efficacité (à perte réduite), ils permettent des réductions de consommation d'énergie.