LCS² Système de câblage structuré

La performance, du local technique au poste de travail

Home > Les solutions > Industrie > Communication > Système de câblage structuré
Armoire

​Stabilité de la performance et endurance
du produit garanties sous un signal POE
jusqu'à 50 W.

UN SYSTÈME COMPLET AVEC UNE GARANTIE DE 20 ANS

L'offre LCS² inclut aussi bien des solutions de câblage structuré cuivre (Cat. 6A, Cat. 6 et Cat. 5e), fibre optique et Wi-Fi  que des armoires et coffrets VDI. Les systèmes ont été conçus comme des entités cohérentes pour optimiser leur performance. Le plus de cette offre est la synergie parfaite avec les autres produits et solutions Legrand tels que les cheminements de câbles, les systèmes de goulottes, les supports d’installation
ou l'appareillage. Les solutions offertes permettent de créer des systèmes cohérents et efficaces, du local technique au poste de travail.

LCS² CUIVRE

cuivre
Le nouveau connecteur LCS² RJ 45 est au cœur de la performance du système LCS².
En quelques secondes, vous obtenez une connexion parfaite, garantissant
une performance optimum du lien, du panneau de brassage à la prise RJ 45.

LCS² FIBRE OPTIQUE

fibre optique
Du tiroir fibre optique aux connecteurs en passant par les boîtes de distribution de zone, la gamme LCS² Legrand offre une solution complète pour un raccordement rapide et performant par fibre optique.

ARMOIRES, RACKS ET COFFRETS MURAUX LCS²

armoires
Les armoires et racks LCS² sont conçues pour optimiser la gestion des câbles et des cordons. Faciles à monter et à démonter, elles offrent une accessibilité complète par les portes, panneaux et autres ouvertures pré-découpées ainsi que par le bas.
Les coffrets pour montage mural LCS² s'installent partout où il est important d'assurer une qualité esthétique
de haut niveau.

LCS² WIFI

wifi
Les points d'accès Wi-Fi peuvent s'installer partout où la liberté d'accès au réseau informatique est essentielle. Ils s'installent comme des prises RJ45, sur tous les supports, et apportent la garantie de la stabilité de la performance et de la durabilité des produits.

PRISE RJ45 LCS²

3xRJ
Couleurs, matières, finitions... Legrand, spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment, propose l'offre la plus large en matière
de prises RJ45.