Pilotage domotique

Pour créer une ambiance spécifique, il suffit de lancer un scénario

Home > Les solutions > Commerces > Confort > Programmation des ambiances
Solution domotique : pilotez sereinement votre confort
Une maison chaleureuse, confortable, sécurisante, économique où il fait bon vivre en famille et entre amis… la nouvelle domotique vous apporte aujourd'hui tout ce bien être. Éclairages, chauffage, volets roulants, alarme… commandez et gérez facilement toutes les fonctions électriques de votre maison. Vous souhaitez encore plus de confort ? Combinez-les et déclenchez-les de chez vous ou à distance. La domotique : un confort absolu et des économies d'énergie en prime !

Le pilotage domotique

Simplifiez-vous la vie ! Cette solution domotique vous permet de regrouper et de déclencher plusieurs fonctions électriques de la maison en un même point de commande. Ainsi, de votre entrée, commandez l'allumage des luminaires du salon, la mise en mode confort du chauffage et la fermeture des volets des chambres… Pour votre plus grand confort, ces commandes centralisées vous permettent aussi de créer des « scénarios de vie » et de les lancer ou les programmer selon vos envies et vos moments de vie : « Je pars au travail », « Les enfants rentrent de l'école », « La famille se réveille le week-end », ou bien encore « Nous profitons d'une soirée home cinéma »
1. Écran tactile 10" Axolute : permet d'accéder à toutes les fonctions domotiques de la maison et de déclencher manuellement ou automatiquement à heures programmées des scénarios et ce de manière très intuitive !  
2. Écran tactile 3,5" Axolute : accédez grâce aux icônes aux différentes fonctions domotiques et pilotez éclairages, volets… ou déclenchez des scénarios. 
3. Interscénario 4 scénarios : pour centraliser et mixer plusieurs fonctions et créer jusqu'à 4 scénarios de vie.