Gestion d'éclairage
Home > Les solutions > Bureaux > Confort > Gestion d'éclairage

LE SYSTÈME DE GESTION DE L'ÉCLAIRAGE

Moduler l'éclairage pour maîtriser les coûts d'exploitation. Dans un immeuble de bureaux (ex : administration), dans une surface commerciale importante, dans des bâtiments de loisirs ou culture (salle de sport, cinéma, musée…), les systèmes de variation et de gestion d'éclairage permettent d'améliorer le coût global (ex : maintenance) et environnemental du bâtiment.

MODULER LES COUTS D'EXPLOITATION AVEC LA GESTION D'ECLAIRAGE

Le contrôle économique de l'éclairage fluorescent est articulé autour de ballasts électroniques de type DALI ou 1-10V. C'est le domaine des fabricants de sources lumineuses. 



La gestion de l'éclairage, est du domaine des fabricants de commandes.
En combinant la variation, la mesure de luminosité, la détection de présence
et la programmation des horaires, possibilité d'atteindre jusqu'à 60 % d'économie.

CHOIX DES DÉTECTEURS ET DES COMMANDES

Les détecteurs faux plafond ou saillie existent en 3 technologies :

  • infrarouge 
  • ultrasonic 

  • double technologie infrarouge ultrasonic 



La technologie ultrasonic, permettant la détection de très faibles mouvements, tels que des doigts sur un clavier par exemple, sera adaptée à des bureaux notamment. La technologie infrarouge sera plutôt utilisée dans les espaces de circulation. 



La cellule de luminosité, associée aux détecteurs et à la variation permet de compléter l'éclairage par la lumière du jour d'une pièce avec un éclairage artificielle adapté :
gestion par trame de luminaires côté fenêtre et côté couloir avec des niveaux d'éclairement différents et évolutifs. 

2 SOLUTIONS : BUS/SCS OU BUS/KNX

La solution BUS/SCS permet la supervision de l'ensemble du système de gestion d'éclairage et des ouvrants à partir du réseau LAN du bâtiment. 
Architecture de câblage en BUS/SCS

Architecture de câblage en BUS/SCS

COMMANDE ET PILOTAGE PAR BUS/SCS

Les contrôleurs existent en version faux plafond (2 à 4 sorties) ou modulaire (jusqu'à 8 sorties) et permettent les fonctions ON/OFF,
multi applications, ou la variation de l'éclairage : pour Protocole DALI, pour ballast 1-10 V ou pour halogènes BT et TBT, 

L'écran tactile permet le pilotage manuel ou programmé des éclairages, des ouvrants, des ventilations… 

Au-delà de la gestion des scénarios, le gestionnaire de zone permet de communiquer avec le réseau IP. Des logiciels associés permettent l'exploitation, le pilotage et la supervision de l'ensemble de l'installation. 

Dans un petit local commercial par exemple, la centralisation de tous les contrôleurs dans le tableau électrique donne plus de flexibilité (reconfiguration directement sur le contrôleur) par rapport aux contrôleurs faux plafond plus performants dans les immeubles de bureaux.
knx

​Contrôleur SCS faux plafond ou modulaire 

​Gestion de scénarios : éclairage, ouvrants, équipements multimédia… 

​Implantation et adressage des produits, maintenance, surveillance et contrôle à distance de l installation

outils

​Configurateurs mobiles pour régler tous les détecteurs 


LES OUTILS DE CONFIGURATION MOBILE

Configurateurs mobiles pour régler tous les détecteurs. Pour modifier les paramètres de tous les détecteurs pré-réglés en usine, deux outils de configuration permettent :
 
  • l'activation du mode ECO 2, 
  • faire évoluer le seuil de luminosité, la temporisation, la sensibilité de détection...  

Un configurateur mobile propose une programmation par palier sur des touches pré-enregistrées. Pour une programmation digitale à la décimale près, on utilisera le contrôleur avec écran numérique, qui permet également la mise en mémoire des réglages afin de les appliquer à d'autres détecteurs de l'installation ou bien encore la priorité d'une technologie sur une autre (infrarouge ou ultrasonic) en fonction des lieux d'installation et des applications.

LES ÉCONOMIES AU-DELÀ DE LA GESTION D'ÉCLAIRAGE

Ou comment réduire de plus de 25 % la consommation des circuits de prises de courant dans les bâtiments tertiaires : la coupure de l'alimentation de certains appareils ne nécessitant pas une marche 24 heures sur 24 (ordinateurs en veille ou arrêtés, photocopieurs, imprimantes partagées, fax, distributeurs de boissons…), permet de réaliser des économies très conséquentes lorsqu'elles sont rapportées à l'année, en coupant par exemple l'alimentation des prises de 20 heures à 7 heures du matin, de même que le weekend.



Cette coupure peut être réalisée grâce à des prises écologiques, ou prises vertes, et reliées à un inter horaire installé dans le tableau ou directement dans les supports d'installation, ou encore reliées à un contrôleur 2 circuits relié à un détecteur.